PMP31345

PMP31345

设计文件

概述

此参考设计展示基于 LM5185-Q1 的初级侧调节 (PSR) 反激式转换器。此设计提供三个隔离式输出绕组,在 6V 至 27V 的输入电压范围内提供高达 19W 的总功率。

特性
  • 初级侧调节可减少元件数量
  • 无需光耦合器
  • 良好的线路和负载调节能力
  • 良好的交叉调节能力
  • 高效率
输出电压选项 PMP31345.1 PMP31345.2 PMP31345.3
输入电压(最小值)(V) 6 6 6
输入电压(最大值)(V) 27 27 27
输出电压(标称值)(V) 22 22 22
Iout(最大值)(A) .55 .16 .16
输出功率 (W) 12.1 3.52 3.52
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT420.PDF (796 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDY4.PDF (359 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDY6.PDF (295 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDY5.ZIP (1156 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGW3.ZIP (252 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDY3.PDF (595 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDY2.PDF (417 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM5185-Q1 — 具有低 IQ 和低 EMI 的汽车级 100V 输入电压初级侧调节反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Triple Output PSR Flyback Converter Reference Design PDF | HTML 2025-3-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频