PMP31333

PMP31333

设计文件

概述

预计次级侧(如宽带隙开关)具有极高的 dV/dT 时,该小型电源可为隔离式碳化硅 (SiC) 或氮化镓 (GaN) MOSFET 栅极驱动器提供偏置电源。此电路板接受 24V 输入,可提供 12V、200mA 电流。通过将谐振电感器-电感器-电容器 (LLC) 拓扑与低电平初级到次级绕组电容结合,该转换器可作为低噪声和高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 应用的一个选项,同时还可减少通过变压器的共模电流注入。尽管这款隔离式 LLC 转换器在开环模式下工作,但输出电压仍可持续跟踪 VIN,并且与负载电流相比变化非常小。

特性
  • 增强绝缘
  • 极低电平的初级-次级绕组电容
  • 稳压 24VIN 至 12VOUT
  • 使用 30µF 开关输出电容进行测试(高侧 GaN 或 SiC-FET 首次激活)
  • 谐振(次级侧)LLC 拓扑
输出电压选项 PMP31333.1
输入电压(最小值)(V) 22
输入电压(最大值)(V) 26
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) .2
输出功率 (W) 2.4
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT428.PDF (562 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDV9.PDF (333 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDW1.PDF (413 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDW0.ZIP (911 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGV8.ZIP (243 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDV8.PDF (539 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDV7.PDF (594 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC25800-Q1 — 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Reinforced-Isolation LLC Converter Reference Design for SiC and GaN Driving Supply PDF | HTML 2025-2-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频