PMP31253

PMP31253

设计文件

概述

该参考设计是一款三相输入离线高侧降压电源,可在最大 1A 电流下提供 12V 输出。输入接受每相 43VAC 至 255VAC 的电压范围。此设计使用 UCC28C55 低功耗电流模式 PWM 控制器。

特性
  • 电流模式 PWM 控制器
  • 非常宽的输入电压范围(40VDC 至 623VDC)
  • 采用非隔离式高侧降压拓扑,无需使用光耦合器
输出电压选项 PMP312531
输入电压(最小值)(V) 40
输入电压(最大值)(V) 623
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 12
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Non Sync
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT373.PDF (1300 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCH0.PDF (231 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCG9.PDF (129 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCH2.ZIP (2122 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGL6.ZIP (132 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCH1.PDF (870 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCG8.PDF (329 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28C55 — 工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,50% 占空比

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 3-Phase Non-Isolated High-Side Buck Controller Reference Design PDF | HTML 2023-12-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频