PMP31140

PMP31140

设计文件

概述

该参考设计引入了离线单级超级电容器充电器。隔离式恒压恒流反激式控制器 UCC28740 直接通过宽输入(195VAC 至 480VAC)为三个串联超级电容器充电。超级电容器输出电压限制为 6.5V。

特性
  • 谐振环谷值开关运行
  • 超级电容器电压限制为 6.5V
  • 195VAC 至 480VAC 的宽输入电压范围
  • 输出过压和过流保护
  • 全面经测试的设计可提供设计文件和测试报告
输出电压选项 PMP31140.1
输入电压(最小值)(V) 195
输入电压(最大值)(V) 480
输出电压(标称值)(V) 6.5
Iout(最大值)(A) 1.1
输出功率 (W) 7.15
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT288.PDF (2676 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAP8.PDF (202 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAP7.PDF (133 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAQ0.ZIP (1522 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG90.ZIP (217 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAP9.PDF (433 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAP6.PDF (306 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28740 — 具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL431 — 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Offline Supercapacitor Backup Power Supply With Passive Cell Balancing Ref Des PDF | HTML 2022-8-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频