PMP30951
隔离式 10W 初级侧调节 (PSR) DCM 反激式参考设计
PMP30951
概述
此参考设计引入了微型隔离式辅助电源,用于提供汽车类 IGBT 驱动。三个隔离式输出支持三个栅极控制。每个输出提供 +15V 和 –5V。在初级侧提供额外的 10V 输出。为简化变压器绕组,在次级侧通过齐纳二极管实现虚拟接地,非常适合对称负载。
反激式转换器支持低至 5V 最小值和高达 42V 最大值的负载突降的输入电压启动。
特性
- 通过齐纳分频器实现虚拟接地的简单变压器
- 实现初级侧调节,避免使用光电隔离器
- 三个隔离式高压输出,加上单个低压输出和 3kV 隔离电压
- 支持 5V 启动和 42V 负载突降的宽输入电压范围
| 输出电压选项 | PMP30951.1 | PMP30951.2 | PMP30951.3 | PMP30951.4 | PMP30951.5 | PMP30951.6 | PMP30951.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 输入电压(最大值)(V) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 输出电压(标称值)(V) | 15 | -5 | 15 | -5 | 15 | -5 | 10 |
| Iout(最大值)(A) | .075 | .075 | .075 | .075 | .15 | .15 | .2 |
| 输出功率 (W) | 1.125 | .375 | 1.125 | .375 | 2.25 | .75 | 2 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Isolated 10-W PSR DCM Flyback Reference Design | PDF | HTML | 2022-4-5 |