PMP30833

PMP30833

设计文件

概述

该双开关降压/升压参考设计由 LM5118 控制,可将 30V 至 60V 的输入电压升压/降压至 24V 或 48V 输出电压。数模转换器 (DAC) 上的跳线 3 用于决定是 24V 还是 48V(带跳线为 48VOUT,不带则为 24VOUT)。对于最终应用,需要 48V 输出电压来满足小于 1 秒的短期使用需求。出于测试目的,功率级持续承受功率电平,因此可在最终应用中减小功率级的尺寸。

特性
  • 支持 48V 启动输出电压和 24V 连续输出电压
  • 原型支持在满载条件下持续输出 48V,还支持 600mA 测试
  • 三种控制变体支持各种无功负载类型
  • 控制方案支持开关输出电压、负载瞬态和线路瞬态
输出电压选项 PMP30833.1
输入电压(最小值)(V) 30
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) .3
输出功率 (W) 7.2
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 2 Switch^Buck Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT281.PDF (5685 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAJ4.PDF (193 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAJ3.PDF (232 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAJ6.ZIP (569 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG78.ZIP (114 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAJ5.PDF (573 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAJ2.PDF (198 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5118 — 3V 至 75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 30-W Two-Switch Buck-Boost Reference Design With 24-V or 48-V Output PDF | HTML 2022-6-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频