PMP30763
适用于航空电子设备的 93% 效率、400W 交流/直流转换器参考设计
PMP30763
概述
这是一种适用于航空电子设备应用的紧凑型 30V 直流 400W 参考设计,电源频率范围为 400Hz 至 800Hz。此设计包括一个基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 前端。这最大限度地减小了 PFC 电感器尺寸并降低了 EMI 滤波器要求。该直流/直流功率级通过 HB-LLC 级实现,后者使用了 UCC256404 器件。为了提高效率,在次级侧使用 UCC24612 驱动 FET 进行同步整流。
特性
- 满载时整体效率为 92.5%,峰值效率高达 93% 以上
- 功率因数高达 0.99 以上,并满足 PFC 规范要求以及适用于 IDO160G 航空电子设备的电流 THD 要求
- LLC 控制器具有 ZCS 回避功能和 OVP 感应功能,可提升可靠性,并对系统提供过流、短路和过压保护,确保安全
- 160mm × 80mm × 30mm 的小尺寸 PCB
输出电压选项 | PMP30763.1 | PMP30763.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 96 | 200 |
Vin (Max) (V) | 134 | 260 |
Vout (Nom) (V) | 240 | 30 |
Iout (Max) (A) | 1.8 | 13.3 |
Output Power (W) | 432 | 399 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC | DC |
Topology | PFC- Multiphase | Half Bridge- LLC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 93% Efficiency, 400-W AC/DC Reference Design for Avionics | 2020年 3月 27日 |