PMP30750

PMP30750

设计文件

概述

此参考设计是一款双输出初级侧调节反激式转换器,输入电压范围为 8.0V 至 36V。两个隔离式输出的输出电压为 17.5V,且最大负载电流均为 100mA。

特性
  • 功率级可承受高达 36V 的浪涌电压
  • 输入滤波器可降低反射纹波
  • 两个单独隔离的输出可扩大应用范围
  • 初级侧调节和集成式 FET 可缩减物料清单
输出电压选项 PMP30750.1 PMP30750.2
输入电压(最小值)(V) 8 8
输入电压(最大值)(V) 16 16
输出电压(标称值)(V) 17.5 17.5
Iout(最大值)(A) .1 .1
输出功率 (W) 1.75 1.75
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT164.PDF (1865 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM494.PDF (104 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM493.PDF (135 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM496.ZIP (416 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFS7.ZIP (62 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM495.PDF (295 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM492.PDF (124 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM5180-Q1 — 具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 3.5-W Automotive Dual Output PSR Flyback Regulator Reference Design 2020-3-10
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频