PMP30722

PMP30722

设计文件

概述

该参考设计展示了一款非同步升压转换器,具有 6V 至 18V (36Vpeak) 输入。利用信号发生器或 MCU 生成的 0-3.3V PWM 信号,可将输出电压编程为 20V-36V。

特性
  • 严格的负载调节可使输出电压在整个输出电流范围内具有较小的偏差 (10mV)
  • 在 0.5A 至 2A 的输出电流范围内(24V 输出电压)效率高于 93%
  • 输出电压可在 6V 至 18V 之间动态调节
  • 如果安装可选的输入滤波器和相应的输出滤波器,则可以进一步降低已经很低的输入和输出电压纹波
输出电压选项 PMP30722.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 48
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- CCM^Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT137.PDF (2317 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM196.PDF (92 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM195.PDF (139 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM198.ZIP (487 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFM4.ZIP (47 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM197.PDF (444 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM194.PDF (104 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5155-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive Non-Synchronous Boost Converter Reference Design 2019-9-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频