PMP30691

具有多路输出轨参考设计的汽车 8W 主侧调节反跳器

PMP30691

设计文件

概述

此参考设计提供了一款汽车隔离式电源,它可以直接连接电池,主要用于混合动力汽车/电动汽车应用中的电源栅极驱动器。可提供高达 8W 的输出电源和 50.4mm x 21.7mm 的小尺寸解决方案。适用于反激式拓扑的变压器可立即供购买。

特性
  • 隔离式低功耗输出
  • 电源轨输出包含 15V/200mA 和 5V/500mA
  • 小尺寸解决方案:50.4mm x 21.7mm
  • 具有输入滤波器,可实现低电磁干扰
  • 使用现成变压器,是低成本的解决方案
输出电压选项 PMP30691.1 PMP30691.2
输入电压(最小值)(V) 7 7
输入电压(最大值)(V) 16 16
输出电压(标称值)(V) 8.5 15
Iout(最大值)(A) .5 .2
输出功率 (W) 4.25 3
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT157.PDF (2639 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM432.PDF (145 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM431.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM434.ZIP (693 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFR4.ZIP (435 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM433.PDF (579 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM430.PDF (173 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5155-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive 8-W Primary Side Regulated Flyback Reference Design 2020-1-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频