PMP30676

适用于汽车远程信息处理控制单元的 24W 非同步 SEPIC 前置稳压器参考设计

PMP30676

设计文件

概述

该汽车前置稳压器参考设计展示了一款非同步单端初级电感器转换器 (SEPIC),其输入电压范围为 6.0V 至 36V。输出电压为 12.0V,最大负载电流为 2.0A。该设计可在低至 4.5V 的输入电压下工作,可用于支持汽车启动。

特性
  • 转换器可升高和降低输入电压
  • 具有成本效益的拓扑,在功率级中仅使用两个半导体器件
  • 可在低至 4.5V 电压下工作,用于汽车启动
  • 低输入电压纹波可带来更好的 EMC
输出电压选项 PMP30676.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 24
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT110.PDF (1554 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZQ8.PDF (83 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZQ7.PDF (99 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZR0.ZIP (628 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFG9.ZIP (35 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZQ9.PDF (258 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZQ6.PDF (102 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5155-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 24-W Nonsynchronous SEPIC Pre-Regulator Reference Design 2019-5-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频