PMP30523

PMP30523

设计文件

概述

此参考设计是一款微型 3W 辅助电源参考设计,用于驱动四个输出,其中两个输出为隔离式,为一些驱动器供电。  6V 至 60V 的宽输入范围 (1:10) - 在这种情况下,需要使用分立式 LDO 来扩展控制器 LM51551 的偏置电压。为了实现最低的 EMI,使用了 SEPIC 拓扑来确保低反射纹波并避免开关节点处的射频振铃。初级侧的控制环路闭合,以节省光电隔离器的额外成本。双反馈允许在 3.3V/11V 输出之间提供任何加权反馈。

特性
  • 四路输出,其中两路为隔离式 1000Vac
  • 使用初级侧调节,因此无需光电隔离器
  • 转换器在不连续导通模式 (DCM) 下工作,以便允许使用小型变压器并获得合理的动态性能
输出电压选项 PMP30523.1 PMP30523.2 PMP30523.3 PMP30523.4
输入电压(最小值)(V) 6 6 6 6
输入电压(最大值)(V) 60 60 60 60
输出电压(标称值)(V) 3.3 11 11 11
Iout(最大值)(A) .3 .1 .05 .05
输出功率 (W) .99 1.1 .55 .55
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Sepic- DCM Sepic- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT044.PDF (2326 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRXZ9.PDF (113 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXZ8.PDF (141 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRY01.ZIP (577 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF30.ZIP (32 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRY00.PDF (620 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXZ7.PDF (126 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5155-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Wide Input Range 3-W Power Reference Design With Four Outputs 2018-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频