PMP30520

具有可变输出电压的 20W、2 开关降压/升压参考设计

PMP30520

设计文件

概述

此参考设计采用了 LM25118-Q1。输入电压介于 9V 至 16V 之间(可承受 32V 脉冲)。使用 DAC 控制输入,实现 2V 至 18V 的输出电压。如果 DAC 控制输入保持开路,则输出电压大约为 13.26V。如果 DAC 控制输入短路,则输出电压大约为 18V。

特性
  • 输出电压会在 2V 至 18V 之间变化,以支持无线充电
  • 与 4 开关降压/升压拓扑相比,2 开关降压/升压拓扑节省了两个 MOSFET 和一些驱动器。
  • 负载电流 <3A,因此与 4 开关降压/升压拓扑相比,效率差降至最低
  • 适用于汽车应用,可承受 32V 的负载突降
输出电压选项 PMP30520.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 13.3
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 39.9
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 2 Switch^Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT025.PDF (3909 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRXK5.PDF (106 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXK6.PDF (136 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXK7.PDF (94 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXK9.ZIP (490 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEZ9.ZIP (26 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXK8.PDF (475 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM25118-Q1符合 AEC-Q100 标准的 3V 至 42V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 20-W, 2-Switch Buck Boost Reference Design With Variable Output Voltage 2018年 11月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频