PMP30439

PMP30439

设计文件

概述

此参考设计是一款低侧降压设计,其输出电压以正直流输入(+Vin 节点)为基准,而非 GND 节点。控制器可驱动高达 180V 的 LED 串,并提供 200mA 的恒流。低侧降压拓扑可直接驱动 FET,无需高侧驱动器,从而简化原理图。

特性
  • 简易型低侧降压高压转换器
  • 具有 PWM 调光功能的恒流调节
  • 高转换效率和极为紧凑的设计
输出电压选项 PMP30439.1
输入电压(最小值)(V) 230
输入电压(最大值)(V) 230
输出电压(标称值)(V) 180
Iout(最大值)(A) .2
输出功率 (W) 36
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Upside Down
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT100.PDF (859 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZG8.PDF (76 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZG7.PDF (92 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZH0.ZIP (282 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFE8.ZIP (172 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZG9.PDF (328 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZG6.PDF (85 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

照明 LED 驱动器

LM3445 — 双向晶闸管可调光离线式 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 230 V in to 180 V out at 200 mA Constant-Current LED Driver Reference Design 2019-4-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频