PMP30276

PMP30276

设计文件

概述

PMP30276 是一种防篡改电源参考设计,可承受 200mT 的外部磁场。调频和调幅模式以及变压器经过了优化,可防止磁篡改,但代价是牺牲了效率。此设计使用 UCC28740 反激式控制器从交流输入 (156VAC-440VAC) 生成隔离式输出 12V@0.5A(峰值为 1.0A)。UCC28740 使用光耦合器调节输出,并改善瞬态响应。

特性
  • 隔离式输出
  • 谷底开关
  • 良好的瞬态响应
  • 集成 700V 启动开关
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP30276.1
输入电压(最小值)(V) 156
输入电压(最大值)(V) 440
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) .5
输出功率 (W) 6
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDX0.PDF (1588 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTU3.PDF (129 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTU2.PDF (36 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTU5.ZIP (794 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE31.ZIP (106 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTU4.PDF (138 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTU1.PDF (147 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28740 — 具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30276 Test Results 2017-11-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频