PMP30198

具有 108V 至 305V 交流输入的 5.2W 初级侧调节反激式转换器参考设计

PMP30198

设计文件

概述

PMP30198 参考设计将 UCC28910 反激式控制器与集成型 MOSFET 配合使用,以通过一个交流输入生成两个隔离式输出 (18V@0.25A/18V@0.04A)。UCC28910 执行初级侧调节,因此无需光耦合器,同时可减少组件总数。

特性
  • 隔离式输出
  • 初级侧调节
  • 谷底开关
  • 集成型 MOSFET
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP30198.1 PMP30198.2
Vin (Min) (V) 108 108
Vin (Max) (V) 305 305
Vout (Nom) (V) 18 18
Iout (Max) (A) .25 .04
Output Power (W) 4.5 .72
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- DCM Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDL2.PDF (1019 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRSQ7.PDF (130 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSQ8.PDF (90 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSQ9.PDF (120 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSR1.ZIP (410 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDU6.ZIP (254 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSR0.PDF (125 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2951具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30198 Test Results 2017年 9月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频