PMP30192

PMP30192

设计文件

概述

此电源参考设计由同步整流 LLC 隔离式半桥与相关联的 CCM PFC 级组成。它需要 14V 主电源(最大 100mA)和 7V 辅助电源(最大 50mA)作为偏置电源。凭借薄型封装结构(20mm 高),可以部署在 LCD 屏幕应用中,而且 PFC(高压线路)上的能效值达 98% 且在 LLC 级的能效值达 96%(97% 峰值),因此也适用于高效率和低损耗应用。

特性
  • 两级均具有高效率:PFC 级为 96%(低压线路)、98%(高压线路),LLC 级为 96.5%(标称值 385Vin 时)
  • 单一热分流器简化了与外壳的接口
  • 薄型封装:高度 20mm,小巧外形 142mm × 157mm
输出电压选项 PMP30192.1 PMP30192.2
输入电压(最小值)(V) 90 350
输入电压(最大值)(V) 264 420
输出电压(标称值)(V) 385 29
Iout(最大值)(A) 1 12.5
输出功率 (W) 385 362.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 Boost- PFC Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDV3.PDF (2949 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTJ8.PDF (669 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTJ7.PDF (115 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTK0.ZIP (1678 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE09.ZIP (281 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTJ9.PDF (2072 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTJ6.PDF (404 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24610 — 次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC29950 — 高效 CCM PFC/LLC 组合控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4201 — 具有使能功能的 50mA、28V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27532 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO, CMOS inputs and split outputs

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431 — 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30192 Test Results 2017-11-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频