PMP30164

PMP30164

设计文件

概述

PMP30164 参考设计使用 UCC28740 恒定电流 (CC)、恒定电压 (CV) 谷底开关反激式控制器来生成两种输出(5V、12V)。最大峰值输出功率为 28W(20 秒内)。该设计针对 1W 标称输出功率进行了优化,20 秒内即可提供 28W 的功率。

特性
  • 三相输入
  • 宽交流输入范围 (140VAC - 474VAC)
  • 低待机功耗
  • 出色的瞬态性能
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP30164.1 PMP30164.2
输入电压(最小值)(V) 140 140
输入电压(最大值)(V) 274 274
输出电压(标称值)(V) 12 5
Iout(最大值)(A) 1.5 2
输出功率 (W) 18 10
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback Flyback
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD40.PDF (1674 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRQM4.PDF (192 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQM3.PDF (102 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQM6.ZIP (505 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDC6.ZIP (45 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQM5.PDF (206 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQM2.PDF (193 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30164 Test Results 2017-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频