PMP30003

TPS61029 汽车类升压器参考设计

PMP30003

设计文件

概述

该汽车升压转换器可在通过 3.3V 输入电压提供 5V 电压(电流为 350mA)。

特性
  • 极小的尺寸
  • 经济高效的解决方案
输出电压选项 PMP30003.1
Vin (Min) (V) 3.2
Vin (Max) (V) 3.4
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .35
Output Power (W) 1.75
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBP6.PDF (710 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLC9.PDF (135 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLD0.PDF (27 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLD1.PDF (202 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压转换器(集成开关)

TPS61029-Q1符合 AEC-Q100 标准的 0.9V 至 5.5V 输入范围、1.8A 升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30003 Test Results 2016年 4月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频