PMP23661

PMP23661

设计文件

概述

该参考设计是一种全桥拓扑,包括以次级接地为基准的 TPS7H5005-SEP,用于控制四个 TPS7H6005-SEP 半桥栅极驱动器。以初级侧为基准的两个驱动器在 PWM 模式下工作,使得该设计能够在较高负载条件下实现零电压开关 (ZVS)。在次级侧,另一个驱动器以倍流整流器配置方式控制一对次级整流器,以进一步提高转换效率。在该设计中,选择控制器、半桥驱动器和 GaN 场效应晶体管 (FET) 来满足对地静止轨道 (GEO) 辐射要求。这些元件可以互换以满足其他任务规格。

特性
  • 倍流整流器输出配置
  • 输出端的电压波纹小于 1%
  • 在完整输入电压范围内且满载情况下效率高于 90%
  • 用于实现更快控制环路的次级侧控制器
  • GEO 级辐射性能
输出电压选项 PMP23661.1
输入电压(最小值)(V) 70
输入电压(最大值)(V) 110
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 42
输出功率 (W) 504
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Full Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT252.PDF (1252 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMF76.PDF (486 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMF78.PDF (228 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMF77.ZIP (3005 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC969.ZIP (1181 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMF75.PDF (2434 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMF74.PDF (619 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

TPS7H5005-SEP — 具有同步整流功能的抗辐射、2MHz 双输出 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

TPS7H6005-SEP — 耐辐射、200V 半桥 GaN 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 500W, 12V Output ZVS Full-Bridge with Current-Doubler Converter Reference Design for 100kRad Applications PDF | HTML 2026-6-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频