PMP23649

PMP23649

设计文件

概述

该参考设计是一款高转换比反激式转换器,可将 48V 输入升压至 960V 稳压输出。单级解决方案可实现低于 0.5%的输出纹波,且仅需极小的输出电容。使用 LM5156 实现非同步电流模式控制设计。RES60A500-Q1 将输出电压按比例缩放至脉宽调制 (PWM) 控制器的安全电平。

特性
  • 薄型设计,元件最大高度 12mm
  • < 0.5% 输出纹波
  • 单面组装,2 层 PCB 设计
输出电压选项 PMP23649.1
输入电压(最小值)(V) 46
输入电压(最大值)(V) 50
输出电压(标称值)(V) 950
Iout(最大值)(A) .045
输出功率 (W) 42.75
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT254.PDF (887 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMF96.PDF (187 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMF98.PDF (320 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMF97.ZIP (1107 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC971.ZIP (321 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMF95.PDF (496 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMF94.PDF (230 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5156H — 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML
匹配的薄膜电阻器

RES60A-Q1 — 具有 12.5MΩ 固定输入的汽车级 1400V 匹配薄膜电阻分压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 40W, 48V-to-1kV Non-Isolated DCM Flyback Converter Reference Design PDF | HTML 2026-8-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频