PMP23637

PMP23637

设计文件

概述

此参考设计配备 BQ25770/BQ25773 2 至 5 节电池 NVDC 准双相降压/升压电池充电控制器,采用高密度设计,适用于笔记本电脑和便携式应用。双相拓扑利用两个小型电感器和两个半桥双 FET,从而更大限度地减少热点并将热量分散到整块电路板。该拓扑还支持 2 至 5 节电池,可接受宽输入范围,包括 USB 适配器、高电压 USB Type-C® 电力传输 (PD) 源和传统适配器。

特性
  • 大功率 240W
  • 峰值效率为 98.2%
  • 采用 3.3mm× 3.3mm 封装的双场效应晶体管 (FET)
  • 紧凑的尺寸:0.75in × 1.15in (19.1mm × 29.2mm)
  • 优异的热性能
输出电压选项 PMP23637.1
输入电压(最小值)(V) 3.5
输入电压(最大值)(V) 20
输出电压(标称值)(V) 14
Iout(最大值)(A) 17
输出功率 (W) 238
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT238.PDF (813 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEU1.PDF (301 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEU3.PDF (329 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEU2.ZIP (1302 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC934.ZIP (444 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEU0.PDF (1605 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMET9.PDF (323 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25773 — 具有系统功率监测器的 I²C 2 至 5 芯 NVDC 双相降压/升压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM3480 — 100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Compact Dual-Phase Multi-Cell Battery Charger Reference Design With Dual FETs PDF | HTML 2026-2-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频