PMP23580

PMP23580

设计文件

概述

这款双向反激式参考设计可处理 18V 至 36V 的总线电压和 3V 至 4.2V 的单节电池。输出电流限定为 5A。在充电状态下,总线电压可以输入 18V 至 36V,并在 5A 充电电流下输出高达 4.2A 的电流。电池侧有外部恒流和恒压 (CC/CV) 环路,确保电池能正确充电至电池电压。在放电模式下,单节电池(3V 至 4.2V)变为输入,并在 Vbus 上输出 27.5V。使用单独的外部 CC 环路将电池的输入电流限制为 5A。总线电压输出侧还有一个 CV 环路,该环路可验证总线电压能否调节至 27.5Vout。

特性
  • 双向隔离式电源
  • 小尺寸
  • 成本低
  • 电池充电器的 CC、CV 环路
输出电压选项 PMP23580.1 PMP23580.2
输入电压(最小值)(V) 18 3
输入电压(最大值)(V) 36 4.2
输出电压(标称值)(V) 4.2 27.5
Iout(最大值)(A) 5 .75
输出功率 (W) 21 20.625
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT222.PDF (1034 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEL4.PDF (325 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEL6.PDF (138 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEL5.ZIP (1960 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC908.ZIP (618 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEL3.PDF (1475 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEL2.PDF (356 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM51561 — 支持扩频的 2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR36500 — 具有 6μA IQ 的 3V 至 65V、50mA 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV61048 — 采用 SOT-23 封装的 14V 输出电压非同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9101 — 单路、16V、1.1MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Bidirectional Flyback for Active Cell Balancing Reference Design PDF | HTML 2025-7-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频