PMP23476

PMP23476

设计文件

概述

此参考设计演示了具有两个非隔离式 12V 输出和一个隔离式 12V 输出的初级侧调节反激式器件。辅助电源的总尺寸为 24.5mm x 32mm x 17mm。

特性
  • 初级侧调节可无需使用光耦合器
  • 紧凑型解决方案尺寸:24.5mm x 32mm x 17mm
  • 可插拔接口
输出电压选项 PMP23476.1 PMP23476.2 PMP23476.3
输入电压(最小值)(V) 100 100 100
输入电压(最大值)(V) 400 400 400
输出电压(标称值)(V) 12 12 12
Iout(最大值)(A) .25 .25 .01
输出功率 (W) 3 3 .12
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT383.PDF (1525 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCP5.PDF (177 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCP4.PDF (156 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCP7.ZIP (954 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGN5.ZIP (486 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCP6.PDF (583 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCP3.PDF (213 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC3813-4 — 具有 12.5V/8.3V UVLO、50% 占空比、温度范围为 0°C 至 70°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Compact 6W, Triple Output, Auxiliary Bias Supply Reference Design PDF | HTML 2024-3-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频