PMP23440

PMP23440

设计文件

概述

此参考设计是一款初级侧调节反激式设计,在 5W 稳态下输出 33V。它专为烟雾探测器中的 LED 频闪灯应用而设计,可在 1Hz 周期内输出 3A 浪涌达 20mS。这是一种注重小尺寸的低成本解决方案。

特性
  • 仅限低线路交流输入
  • 初级侧调节
  • 成本低
  • 通过 B 级传导和 EMI 测试
  • 小尺寸
输出电压选项 PMP23440.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 132
输出电压(标称值)(V) 33
Iout(最大值)(A) .15
输出功率 (W) 4.95
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT371.PDF (1450 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMC91.PDF (168 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC90.PDF (156 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC93.ZIP (2014 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGK0.ZIP (1610 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC92.PDF (463 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMC89.PDF (222 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28704 — 具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 90-VAC to 132-VAC Input, 5-W Primary Side Regulated (PSR) Flyback Reference Design PDF | HTML 2023-12-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频