PMP23296

适用于隔离式电池备份的 25W 直流/直流初级侧调节反激式参考设计

PMP23296

设计文件

概述

该反激直流/直流参考设计将 45V 至 90V 输入转换为隔离式 118V 和 210mA 输出。借助初级侧调节,无需再使用反馈网络和光耦合器。该设计包含一个隔离式启用和禁用电路,可在禁用时最大限度降低功耗。

特性
  • 隔离式设计
  • 输入范围为 45V 至 90V
  • 峰值效率为 93%
  • 次级侧使能禁用
  • 118V/210mA 输出
输出电压选项 PMP23296.1
输入电压(最小值)(V) 45
输入电压(最大值)(V) 90
输出电压(标称值)(V) 118
Iout(最大值)(A) .21
输出功率 (W) 24.78
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT326.PDF (1023 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBM1.PDF (199 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBM2.PDF (147 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBM4.ZIP (783 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGF3.ZIP (488 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBM3.PDF (561 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBM0.PDF (234 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28704具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 118-V, 25-W Battery Backup Reference Design PDF | HTML 2023-6-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频