PMP23241

PMP23241

设计文件

概述

此参考设计采用 LM61495-Q1 同步降压稳压器。该器件具有内部顶部和底部场效应晶体管 (FET),这些 FET 配置为同步反相降压/升压转换器,可提供 –7.5V 至 –12V 之间的可调输出,能够通过 9V 至 18V 输入向负载提供最大 4A 的电流。可通过向 Vcntl_1 (TP4) 测试点提供模拟电压信号来调节输出电压(以 GND 为基准)。0V 至 5V 的控制电压分别对应于 –12V 至 –7.5V 的输出电压。

特性
  • 在 –12VOUT 和 2.2A 负载时可实现 95% 的峰值效率
  • 400kHz 开关频率
  • 包括集成 FET 的稳压器
  • 4 层电路板(每层 1oz 铜)
  • 小设计尺寸:17.0mm × 30.5mm(电路板尺寸:76.2mm × 68.6mm)
  • 抖动特性可改善 EMI 性能
输出电压选项 PMP23241.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) -12
Iout(最大值)(A) -5
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Inverting
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT399.PDF (1987 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMD29.PDF (204 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD28.PDF (126 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD31.ZIP (708 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGQ0.ZIP (564 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD30.PDF (748 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMD27.PDF (265 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM61495-Q1 — 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的 10A 汽车类降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Synchronous Inverting Buck-Boost Converter With Adjustable Negative Output Reference Design PDF | HTML 2024-7-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频