PMP23216

PMP23216

设计文件

概述

此参考设计通过 12V 直流输入电压可生成两个隔离式 +12V 电源轨(电流均为 100mA)。该设计通过使用初级谐振 LLC 拓扑结构(包括具有增强型绝缘的单一驱动器和变压器),适用于小尺寸。该设计可用于需要跨高压隔离栅偏置电源的应用。

特性
  • 采用简化的 LLC 设计,实现小尺寸
  • 满载时具有 85 % 的高效率
  • 用于高侧和低侧驱动器的双路输出
  • 使用小型低成本变压器
  • 用于跨高压隔离栅偏置电源的增强型绝缘
输出电压选项 PMP23216.1 PMP23216.2
输入电压(最小值)(V) 11 11
输入电压(最大值)(V) 12 12
输出电压(标称值)(V) 12 12
Iout(最大值)(A) .1 .1
输出功率 (W) 1.2 1.2
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT297.PDF (834 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAN3.PDF (156 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAN2A.PDF (169 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAN5.ZIP (2023 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG85.ZIP (350 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAN4.PDF (346 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAN1A.PDF (191 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC25800-Q1 — 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Highly-Int., Dual-Output Iso. Bias Supply Ref. Des W/ Reinforced Insulation PDF | HTML 2022-7-15
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频