PMP23199

PMP23199

设计文件

概述

此参考设计可从 120VAC 的交流线路生成隔离式 2W 输出 (3.3V)。UCC28911 包含 700V 功率 MOSFET 和 PSR 控制器。该设计可实现 0.25 英寸的低高度。

特性
  • 1.4 英寸 × 1.9 英寸且高度为 0.25 英寸的紧凑型设计
  • 单侧组装
  • 50mV 的小输出纹波
输出电压选项 PMP23199.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 160
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout(最大值)(A) .35
输出功率 (W) 1.155
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM^Flyback- Integrated Switch^Flyback- Transition Mode
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT264.PDF (1003 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMA70.PDF (162 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMA69.PDF (122 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMA72.ZIP (1949 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG52.ZIP (324 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMA71.PDF (422 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMA68.PDF (195 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCC28911 — 具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 2-W, 120-VAC to 3.3-VDC High-Voltage Flyback Reference Design PDF | HTML 2022-3-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频