PMP23124

PMP23124

设计文件

概述

此参考设计使用单个 UCC25800-Q1 来驱动两个 LLC 变压器。每个隔离式输出馈送到 TPS7A39 双通道正负输出 LDO。PMP23124 可用于对两个需要正负电压驱动的宽带隙 FET 施加偏压。每个输出可承载 2.8W。

特性
  • LLC 变压器创建两个 3kV 隔离输出
  • 低噪声输出,为驱动器提供干净的偏置电压
  • 单面组装,所有布线都在一层上,并可扩展到其他系统
输出电压选项 PMP23124.1 PMP23124.2 PMP23124.3
输入电压(最小值)(V) 15 20 20
输入电压(最大值)(V) 15 30 30
输出电压(标称值)(V) 20 15 -5
Iout(最大值)(A) .15 .15 .15
输出功率 (W) 3 2.25 .75
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Half Bridge- LLC Linear Regulator Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT250A.PDF (1105 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMA35.PDF (193 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMA34.PDF (385 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMA37.ZIP (2112 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG45.ZIP (458 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMA36.PDF (545 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMA33.PDF (221 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC25800-Q1用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A39150mA、33V、低噪声、高 PSRR、双通道、正负电压范围、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Half-Bridge LLC Dual-Output Bias-Supply Pair Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2022-5-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频