PMP23089

PMP23089

设计文件

概述

这是一款 PSR 反激式参考设计,可通过 90VAC 至 265VAC 输入输出 12W、24V 电压。它的设计尺寸非常小,为 50mm x 38mm x 25mm。传导电磁干扰 (EMI) 远低于 CISPR32 B 级限制。

特性
  • 通用输入
  • 外形小巧
  • 卓越的 EMI
  • 定制变压器设计
  • 具有成本效益的解决方案
输出电压选项 PMP23089.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) .5
输出功率 (W) 12
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT303.PDF (2207 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAT3.PDF (171 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAT2.PDF (140 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAT5.ZIP (1023 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG97.ZIP (1721 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAT4.PDF (533 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAT1.PDF (199 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28704 — 具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 90–265 VAC Input, 24-V, 12-W Isolated PSR Flyback Reference Design PDF | HTML 2022-8-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频