PMP22529

PMP22529

设计文件

概述

此参考设计将 85Vac 至 480Vac 宽输入转换为一对或增强型隔离式 12V 和 24V 输出。12V 输出支持 14W 负载,24V 输出支持 2.4W 负载。此参考设计采用 PSR 谷底开关反激式 UCC28730。碳化硅 (SiC) 低侧 FET 用于在宽输入范围内运行时实现高效率。无论负载条件如何,次级侧的平衡电容都能保持对两个输出进行精确调节。

特性
  • SiC FET 可在宽输入电压范围内实现高效率
  • 变压器设计中采用消除绕组的方法,无需额外的共模扼流圈
  • PCB 具有 3.725" x 1.8" 的紧凑尺寸,元件高度上限为 1.1"
输出电压选项 PMP22529.1 PMP22529.2
输入电压(最小值)(V) 90 90
输入电压(最大值)(V) 480 480
输出电压(标称值)(V) 24 12
Iout(最大值)(A) .1 1.167
输出功率 (W) 2.4 14.004
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT012.PDF (909 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMA25.PDF (191 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMA24.PDF (391 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMA27.ZIP (891 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG43.ZIP (461 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMA26.PDF (533 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMA23.PDF (237 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 16-W SiC FET PSR Flyback Reference Design PDF | HTML 2022-2-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频