PMP22161

PMP22161

设计文件

概述

此参考设计是一款非隔离式交流/直流电源设计,使用 UCC28704 PSR 控制器实现高电压降压转换器。此转换器的交流输入范围为 100VAC 至 132VAC,可在电流为 600mA 时提供 6V 电压。此设计使用耦合电感器为控制器提供 12V 电源电压,无需额外的偏置电源。此设计采用单层电路板,尺寸紧凑,具有高效散热特性。

特性
  • 非隔离式交流/直流 6V/0.6A 降压转换器
  • 所有器件的温升均小于 45℃
  • 使用耦合电感器为控制器提供偏置电源
  • 紧凑的单层电路板尺寸为 2.8 英寸 × 1.2 英寸 × 0.5 英寸
输出电压选项 PMP22161.1
输入电压(最小值)(V) 100
输入电压(最大值)(V) 132
输出电压(标称值)(V) 6
Iout(最大值)(A) .6
输出功率 (W) 3.6
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Buck- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT173.PDF (2074 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM539.PDF (100 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM538.PDF (93 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM541.ZIP (523 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFT6.ZIP (271 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM540.PDF (303 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM537.PDF (138 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28704 — 具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 3.6-W AC/DC Coupled Inductor Buck Reference Design 2020-4-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频