PMP22088

PMP22088

设计文件

概述

该参考设计是 LLC 转换器的控制卡,集成了用于控制 LLC 转换器的所有基本功能,包括 HV 启动、X 电容器放电和功率 FET 的驱动器。通过采用先进的突发模式,即使在 PFC 开启时,它也能帮助 LLC 转换器实现超低待机功耗。该设计评估灵活,适用于 LLC 电源板的任何额定功率。通过简单连接,即可使用现有功率级轻松设置基准测试。 

特性
  • 单芯片解决方案,具有用于 LLC 的基本功能
  • 集成 HV 启动和驱动器
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 低待机功耗
  • X 电容器放电
输出电压选项 PMP22088.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 14
输出功率 (W) 336
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC^Half Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT114.PDF (1064 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZY4.PDF (169 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZY3.PDF (94 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZY6.ZIP (1653 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFI9.ZIP (483 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZY5.PDF (343 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZY2.PDF (105 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC256404 — 具有超低功耗、超静音待机运行和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 LLC Resonant Converter Control Card Reference Design 2019-6-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频