PMP21781

PMP21781

设计文件

概述

此参考设计使用非同步升压控制器提供 35V 至 150V 的可调节输出电压,能为负载提供最大 85mA 的电流。这是一款汽车设计,旨在为激光雷达系统等需要可调电压电源的各种应用供电。

特性
  • 30V 至 150V 的可调输出
  • 在 150V 输出、18V 输入下,效率可达到 92%
  • 通过小输出电容保持稳定,从而节省系统成本并大幅减小解决方案尺寸
  • 无需使用额外的倍压电路,即可实现从 18V 到 150V 的高升压量
输出电压选项 PMP21781.1 PMP21781.2
输入电压(最小值)(V) 18 18
输入电压(最大值)(V) 18 18
输出电压(标称值)(V) 150 35
Iout(最大值)(A) .085 .085
输出功率 (W) 12.75 2.975
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Boost- Non Sync Boost- Non Sync
汽车
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT059.PDF (1091 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYF4.PDF (97 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYF3.PDF (98 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYF6.ZIP (627 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF64.ZIP (396 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYF5.PDF (448 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYF2.PDF (145 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5155-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 30-V to 150-V Adjustable Output Voltage Boost Ref Design for LiDAR Applications 2018-12-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频