PMP21619

PMP21619

设计文件

概述

此参考设计在堆叠配置中仅使用两个 IC,以紧凑的外形提供 2.7V/60A 的电压。经证实,全陶瓷输出电容器版本和低 ESR 聚合物输出电容器版本均可在不到 1 微秒的时间内满足从 2A 到 60A 的阶跃负载的下冲低于 3% 的要求。内部补偿可简化设计过程。设计包括板载高速动态负载测试仪、输出纹波探针接口和稳定性分析仪的测试点。

特性
  • 2.7V/60A,仅具有两个 5mm x 7mm IC
  • 在 1 微秒内满足从 2A 到 60A 的阶跃负载的电压下冲低于 3%
  • 经验证,所有陶瓷输出电容器或聚合物输出电容器均可满足此性能要求
  • 丰富的测试接口,包括板载高速动态负载
输出电压选项 PMP21619.1
输入电压(最小值)(V) 10
输入电压(最大值)(V) 14
输出电压(标称值)(V) 2.7
Iout(最大值)(A) 60
输出功率 (W) 162
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT089.PDF (3508 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYZ8.PDF (281 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYZ7.PDF (78 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ00.ZIP (1212 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFA5.ZIP (693 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYZ9.PDF (2428 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYZ6.PDF (336 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS543C20 — 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 14V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Dual-phase compact reference design for 2.7 V 60 A for telecommunications 2019-2-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频