PMP20850

PMP20850

设计文件

概述

此参考设计是一款 50W 有源钳位正向转换器,在次级侧进行同步整流。此设计可在 -36V 至 -72V 的标准电信输入中以 >91% 的效率提供隔离式 3.3V/15A 输出。PMP20850 利用自驱动同步整流器,无需次级栅极驱动器,可最大限度地降低成本和提高效率。该器件还具有可编程的死区时间,经过微调以最大限度地提高设计效率。基于电流模式控制实现输出电压调节,简化环路补偿。PMP20850 具有一个目录中的变压器,可最大程度地降低设计中的磁性元件成本。

特性
  • 在整个输入电压范围内,15A 负载条件下的效率大于 90%
  • 自驱动同步整流器消除了对次级栅极驱动器的需求
  • 目录中的变压器最大限度地降低了磁性元件的成本
输出电压选项 PMP20850.1
输入电压(最小值)(V) -72
输入电压(最大值)(V) -36
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout(最大值)(A) 15
输出功率 (W) 49.5
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDA9.PDF (1929 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRRF1.PDF (114 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRF0.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRF3.ZIP (1154 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDJ7.ZIP (388 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRF2.PDF (542 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRE9.PDF (128 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC2897A — 具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16414Q5 — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、2.6mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
并联电压基准

TLV431A — 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20850 Test Results 2017-6-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频