PMP20834

具有通用交流输入和 5V/200mA 输出的交流/直流降压转换器参考设计

PMP20834

设计文件

概述

PMP20834 参考设计使用降压转换器将通用交流输入电压(85Vac 至 265Vac)转换为 5V/200mA 直流输出(采用 UCC28880 FET 集成控制器)。此设计基于单层 PCB,且所有电路元件均处于 1.05" x 2.1" 的电路板区域内。

特性
  • 85VAC-265VAC 转换为 5V/200mA
  • 单层 PCB
  • 所有电路元件均处于 1.05" × 2.1" 的电路板区域内
  • 采用 FET 集成控制器的交流/直流降压转换器
输出电压选项 PMP20834.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) .2
输出功率 (W) 1
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Buck- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE03.PDF (1021 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRUG2.PDF (49 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUG1.PDF (85 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUG4.ZIP (395 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE80.ZIP (179 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUG3.PDF (189 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUG0.PDF (79 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCC28880适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20834 Test Results 2017-12-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频