PMP20634
12V/12W PSR 反激参考设计
PMP20634
概述
PMP20634 参考设计是一种隔离式 DCM 反激设计,可提供 85V 到 265V 的通用交流线路输入,并产生一个能承受 12W 负载的 12V 输出。该设计使用 UCC28730 控制器,可在无负载的情况下实现超低待机功耗。它可在高压和低压线路中实现 85% 的效率,在 2 层电路板上的尺寸为 1 x 3 英寸。
特性
- 通用输入,85V 交流至 265V 交流
- 在低压和高压线路中可实现 85% 的效率
- 提供可选的隔离式禁用电路
- 初级侧调节可实现简单的设计
- 2 层电路板,1oz 铜,尺寸为 1 x 3 英寸
输出电压选项 | PMP20634.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20634 Test Results | 2017年 6月 23日 |