适用于全球移动通信系统 (GSM) 的同步降压 (3.3V@6A)
PMP1908
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This design implements three sync buck converters with remote sensing and built-in-test (BIT) functionality. Overall efficiency is greater than 90%.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP1908.1
(Output Voltage 1)
PMP1908.2
(Output Voltage 2)
PMP1908.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)6.51919
Vin (Max) (V)6.53030
Vout (Nom) (V)1.46.53.3
Iout (Max) (A)3.27.56
Output Power (W)4.4848.7519.8
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM2901  30-V quad differential compartaor  放大器  样片或购买 不可用
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
TLV2371  单路 550uA/通道、3MHz、RRIO 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40055  具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40075  具有电压前馈的宽输入同步降压控制器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM2901 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TLV2371 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS40055 下载 下载
TPS40075 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1507 2011年 1月 6日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 24 2011年 1月 6日
PDF 214 2011年 1月 6日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章