PMP15044

PMP15044

设计文件

概述

此参考设计使用反激式拓扑的自然输入限流特性。在启动过程中,尽管超级电容器的初始输出电压为零,但 TPS61087 的峰值开关电流限制始终会限制初级绕组电流。考虑到软启动期间的占空比,输入电流将在本质上低于 TPS61087 的峰值开关电流限制值。因此,无需额外的组件。

初级绕组和次级绕组共享同一个接地端,因此反激式电感器不需要增强型绝缘。基本绝缘就足够了。这是用于超级电容器充电电路应用的紧凑设计。

特性
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • 可以有效地将输入电流限制在 3A 以下
  • 关断时隔离输入侧和输出侧
  • 低成本小型解决方案尺寸
输出电压选项 PMP15044.1
输入电压(最小值)(V) 2.5
输入电压(最大值)(V) 6
输出电压(标称值)(V) 13.5
Iout(最大值)(A) .4
输出功率 (W) 5.4
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT003.PDF (340 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRW01.PDF (97 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW00.PDF (95 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW03.ZIP (503 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEL3.ZIP (1157 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW02.PDF (490 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVZ9.PDF (92 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61087 — 18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 直流/直流升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP15044 Test Results 2018-4-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频