PMP15043

适用于电池测试系统且电流精度为 0.05% 的 6A 电源解决方案参考设计

PMP15043

设计文件

概述

此参考设计电路引入了电池测试系统 (BTS) 中使用的高精度双向电流电源解决方案。最大电流容量为 6A,且满量程精度小于 0.05%。通过逻辑引脚进行控制,此电路可用于对电池进行充电或放电。在充电过程中,也可以通过模拟信号来控制电池电压。由于采用完全集成的降压和升压转换器,此电路的设计简单易行。通过内置的评估板可以验证该解决方案的性能。

特性
  • 6A 双向电流
  • FS 电流精度小于 0.05%
  • 可编程电流和电压控制
  • 完全集成的转换器可最大限度减小解决方案尺寸
输出电压选项 PMP15043.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 4
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE25A.PDF (1029 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUV6A.PDF (217 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUV7A.PDF (37 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUV8A.PDF (183 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUW0A.ZIP (619 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEB6A.ZIP (184 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUV9A.PDF (882 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM2664输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容器电压反相器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS54821具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、8A 同步降压转换器

数据表: PDF
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS61178具有负载断开控制功能的 20V、10A 全集成同步升压

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA18836V、零温漂、轨到轨输出仪表放大器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74LV4053A5V、2:1 (SPDT)、3 通道模拟开关

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OP07C低失调电压 (0.25mV) 单通道运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM317L100mA、35V 可调节线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

UA78L100mA、30V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP15043 Test Results (Rev. A) 2018年 4月 2日
技术文章 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018年 8月 13日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP15038 适用于电池测试系统且电流精度为 0.05% 的 50A 电源参考设计 TIDA-010086 Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频