PMP15011

PMP15011

设计文件

概述

配备 3AHr 以上单节锂离子电池的智能手机及其他手持设备,快速充电时需要 3A 以上的充电电流。  并联充电器可实现大充电电流,缩短充电时间,同时将热损耗分散到终端设备的 PCB 上,从而避免热点产生。  在级联配置中,主充电器的 PMID 引脚连接到从充电器的 VBUS 引脚,输入电流限制管理由主充电器处理,从而简化软件开发。  

特性
  • 主充电器:采用 4mm x 4mm QFN 封装,可提供系统电源、充电电流、补充模式、温度曲线和 2.4A USB 随身升压电流
  • 从充电器:采用 2.8mm x 2.5mm WCSP 封装,仅提供高达 3A 的额外快速充电电流
  • 具有输入动态电源管理 (DPM) 功能的创新型输入源检测和电流优化器 (ICO)
  • 用于电池和适配器监控的集成 7 位 ADC
输出电压选项 PMP15011.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 14
输出电压(标称值)(V) 4.2
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 21
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC92.PDF (4995 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDROS6.PDF (489 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROS5.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROS8.ZIP (1185 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCX2.ZIP (625 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROS7.PDF (1920 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROS4.PDF (641 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25890 — 采用 Maxcharge™ 技术、支持高输入且具有 D+/D- 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25898C — 用于并联充电应用的 I2C 单节 3A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Cascade Dual Charger Reference Design for 1S Li-Ion Battery-Powered Equipment 2016-11-3

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00590 — 双电池充电器 IC 参考设计(采用共源共栅配置连接)

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频