PMP15002

符合 DOE6 和 COC V5 2 级标准的通用交流输入到 5V/3A 输出参考设计

PMP15002

设计文件

概述

PMP15002 是一款通用的交流输入至 5V/3A 输出高效参考设计,适用于经过成本优化的适配器和充电器应用。此拓扑为初级侧调节型准谐振反激式拓扑,同时具有同步整流功能。它采用初级侧调节,因此无需使用光耦合器和其他外部补偿组件。此设计符合 EN55022 B 类传导和辐射 EMI 标准。此设计的效率和空载功耗符合欧盟行为守则第 5 版第 2 级标准。

特性
  • 采用初级侧调整,无需光耦合器
  • 使用 150 毫欧电缆,效率符合 CoC V5 第 2 级和 DOE6 标准
  • 仅使用 100p Y 电容,符合 EN5022B CE 和 RE 规范
  • 同步整流可与初级侧调节配合使用
  • <75W 的空载功耗
输出电压选项 PMP15002.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3.2
Output Power (W) 16
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCC0.PDF (2637 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNL1.PDF (354 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNL2.PDF (101 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNL3.PDF (230 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNL5.ZIP (546 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCM9.ZIP (953 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNL4.PDF (727 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28704具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
SR 和负载共享控制器

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP15002 Test Results 2016年 9月 19日
技术文章 USB Type-C: charging a new world 2016年 10月 4日
技术文章 USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards 2016年 9月 23日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP11612 符合 CoC Tier 2 2016 标准的通用交流输入 5V 2A 输出参考设计 PMP4390 符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入 15W 适配器 PMP4403 USB Type-C DFP 充电器 5V3A SSR 控制适配器参考设计 PMP4466 符合 DOE6 和 CoC V5 第 2 阶段标准的通用交流输入转 5V/3A 输出参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频