PMP11414

PMP11414

设计文件

概述

PMP11414 参考设计采用 TPS65400 四路 4/4/2/2A 输出负载点,采用微型 0.65"x0.875" 解决方案尺寸 (16.5mmx22.2mm)。TPS65400 将四个降压稳压器完全集成到一个 7mmx7mm 的小型 QFN 封装中。它还具有 PMBus 功能,可实现灵活的控制和配置。  PMP11414 在灵活的裕量调节和时序控制功能方面表现出高效率和智能特性。

特性
  • 7V 至 14V 输入、1.2Vout(4A 时)、1.8V(4A 时)、2.5V(2A 时)和 3.3V(2A 时)
  • 解决方案总尺寸:0.65"x0.875" (16.5mmx22.2mm)
  • 峰值效率为 91%
  • 开关频率为 500kHz
  • 支持 PMBus 的裕度调节及时序控制
输出电压选项 PMP11414.1 PMP11414.2 PMP11414.3 PMP11414.4
输入电压(最小值)(V) 7 7 7 7
输入电压(最大值)(V) 14 14 14 14
输出电压(标称值)(V) 1.2 1.8 2.5 3.3
Iout(最大值)(A) 4 4 2 2
输出功率 (W) 4.8 7.2 5 6.6
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBG0.PDF (3164 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRKE3.PDF (111 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKE5.ZIP (186 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBS9.ZIP (171 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKE4.PDF (367 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKE2.PDF (138 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS65400 — 具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入、4A/4A/2A/2A 四路同步转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11414 Test Results 2016-1-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频