PMP11338
汽车电池转前灯 LED 驱动器参考设计
PMP11338
概述
TPS92690 控制器是在 Cuk 拓扑中使用的控制器,用于将车载电池(8 到 16Vdc)转换至约为 16V/32W 来驱动 LED。这将为汽车前灯提供低成本的紧凑型解决方案。
特性
- 非隔离型
- 电流调节
- 开路 LED 过压保护
- PWM 调光
- 低 EMI
输出电压选项 | PMP11338.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 16 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 32 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11338 Test Results | 2016年 10月 28日 |