PMP11254

PMP11254

设计文件

概述

采用二极管整流的反激式拓扑可以为 4 级 PoE 应用提供低成本解决方案。TPS23751 将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 控制器和 PWM 控制器组合在一起,可以节省成本和布板空间。该转换器非常适合安防摄像头及无线接入点等 PoE 应用。

特性
  • 获得以太网联盟认证,可接收 4 类电源
  • 隔离型非同步反激式
  • 效率极高(在最大负载时为 88%)
  • 可选的 VFO 模式,提高轻载效率
输出电压选项 PMP11254.1
输入电压(最小值)(V) 42.5
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2.125
输出功率 (W) 25.5
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBT4.PDF (1288 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLP8.PDF (118 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC59.ZIP (425 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLP7.PDF (498 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23751 — 具有反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE 接口

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431 — 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11254 Test Results 2016-5-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频