PMP10921

PMP10921

设计文件

概述

PMP10921 参考设计使用 BQ24600 锂离子同步降压控制器最多可对三节串联电池充电。它旨在以 0.372A 的电流为电芯充电,但可通过改变一个电阻器以更高的电流进行充电。电路板面积小于 20mm x 20mm。

特性
  • 在 14Vin 时效率高于 90%
  • 内部环路补偿
  • 小电路板面积 (20mm x 20mm)
  • 具有宽工作范围的高度集成控制器
输出电压选项 PMP10921.1
输入电压(最小值)(V) 14
输入电压(最大值)(V) 24
输出电压(标称值)(V) 12.6
Iout(最大值)(A) .362
输出功率 (W) 4.5612
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAM1.PDF (1046 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRGX3.PDF (49 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGX2.PDF (122 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGX4.ZIP (14339 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAW5.ZIP (285 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGX1.PDF (123 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24600 — 独立 1 至 6 节降压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10921 Test Results 2015-9-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频