PMP10856

PMP10856

设计文件

概述

本参考设计可通过 24VAC 输入提供隔离式 24V/1A 输出。  电源布置在一个 1.1" x 2.4" 的小型电路板上,可实现 85% 以上的峰值效率。

特性
  • 24VAC 输入
  • 隔离式 24V/1A 输出
  • 峰值效率为 85%+
  • 紧凑型 1.1" x 2.4" 电路板布局
输出电压选项 PMP10856.1
输入电压(最小值)(V) 18
输入电压(最大值)(V) 30
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 24
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- CCM^Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU911.PDF (1263 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRE65.PDF (51 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRE64.PDF (80 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRE63.PDF (138 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5022 — 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10856 Test Results 2015-4-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频