PMP10812

PMP10812

设计文件

概述

PMP10812 参考设计非常适合无需隔离的 2 类 PoE PD 应用。  TPS2378 PD 控制器提供 PSE 适用的接口。  LM5010 降压转换器采用低成本的集成式高侧 FET 和外部低侧二极管整流器。

特性
  • 非隔离式 5V/1A 输出
  • 低成本的二极管整流器
  • 封装尺寸为 1.5 × 1.5 英寸
输出电压选项 PMP10812.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Non Sync^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDU6.PDF (634 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTG8.PDF (71 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTG7.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTH0.ZIP (447 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE00.ZIP (304 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCE01.ZIP (788 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTG9.PDF (445 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTG6.PDF (140 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM5010 — 8V 至 75V 宽输入电压、1A 恒定导通时间非同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS2378 — 具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10812 Test Results 2017-11-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频